[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren we de technisch geoptimaliseerde kabelrups series 14040 uit het igus® E4/light programma.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series 142 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E4/light series 14240
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 142 - kabelrups, met dwarsverbinders op elke schakel
1. KMA-bevestigingselement met "rondom" bevestigingsmogelijkheid
2. Starre of scharnierende bevestigingselementen leverbaar
3. Uitstekende ratio van binnen- t.o.v. buitenafmetingen
4. Integreerbare trekontlastingselementen
5. dwarsverbinders afneembaar aan beide zijden
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot max. 200 mm
Beschikbare buigradii R: 75 tot max. 250 mm
Steek: 33,3 mm / schakels = 11 schakels/m